In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S supporta due interruttori a relè indipendenti ad alta tensione e alta corrente integrati direttamente nel trasmettitore. Questi interruttori di pressione offrono una protezione avanzata degli asset e garantiscono la sicurezza del sistema prevenendo condizioni di sovrapressione. Poiché i relè sono integrati nel trasmettitore, puoi contare sulla stessa affidabilità e diagnostica del trasmettitore di pressione Rosemount™, riducendo i guasti e i problemi di precisione che possono verificarsi con interruttori indipendenti. Il relè del Rosemount™ 4051S può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni di pressione, di flusso a pressione differenziale e di livello a pressione differenziale, inclusa la prevenzione del troppo pieno nei serbatoi (controllando pompe o valvole), la gestione del tracciamento termico in base alla temperatura del modulo o il mantenimento della pressione attivando una pompa in caso di variazioni. Scopri di più su: www.emerson.com/Rosemount4051S
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S proporciona una cobertura completa desde el proceso hasta la sala de control, con inteligencia de proceso, detección de líneas de impulsos obstruidas y monitoreo continuo del lazo eléctrico con...
3:12
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...
1:59
Obtenez une configuration rapide et sans erreur de vos capteurs grâce à la technologie ReadyConnect™ sur le transmetteur de température Rosemount™ 3144S. Découvrez cette fonctionnalité plug-and-play et comment elle peut vous faire gagner du...
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter unterstützt zwei integrierte, unabhängige Relais-Schalter für hohe Spannung und hohen Strom, die direkt im Transmitter verbaut sind. Diese Druckschalter bieten erweiterten Anlagenschutz und sorgen für...
Learn how Emerson Accredited Service Providers deliver certified valve maintenance and support across Europe, combining OEM expertise, local service, and Emerson quality for reliable plant performance.
1:51